EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Tappi a testa esagonale / Anelli di tenuta

 
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 439 - DIN 910 Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine senza anello di tenuta Acciaio   zincato bianco
2 BN 441 - DIN 910 Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine con anello di tenuta Acciaio   grezzo
3 BN 443 - DIN 910 Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine con magnete permanente Acciaio   grezzo
4 BN 440 - DIN 910 Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura gas senza anello di tenuta Acciaio   zincato bianco
5 BN 442 - DIN 910 Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura gas con anello di tenuta Acciaio   grezzo
6 BN 444 - DIN 7604 A Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine filettatura corta Acciaio   zincato bianco
7 BN 445 - DIN 7604 C Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine filettatura lunga Acciaio   zincato bianco
8 BN 446 - VSM 12852 Tappi a testa esagonale filettatura gas Acciaio   zincato bianco
9 BN 447 - DIN 7603 A Anelli di tenuta per raccordi e tappi Rame   grezzo
10 BN 449 - DIN 7603 A Anelli di tenuta per raccordi e tappi Fibra vulcanizzata   naturale
11 BN 450 - DIN 7603 A Anelli di tenuta per raccordi e tappi Alluminio   grezzo
12 BN 1685 - DIN 910 Tappi a testa esagonale con bordino, senza anello di tenuta, filettatura metrica a passo fine INOX A4  
13 BN 667 - DIN 910 Tappi a testa esagonale con bordino, senza anello di tenuta, filettatura gas INOX A4  
14 BN 559 - DIN 910 Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura gas Ottone   nichelato
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22