Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Viti senza testa con cava esalobata ed estremità a coppa

BN 1536

DIN 34827 CP

~ISO 4029



Impronta
Impronta Cava esalobata
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 45 H

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 34827 CP ~ISO 4029

Caratteristiche

Impronta
Impronta Cava esalobata
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie zincato bianco
Durezza
Durezza 45 H

Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Le viti senza testa non sono adatte a sopportare sollecitazioni a trazione.