Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tappi conici con esagono incassato e filettatura metrica a passo fine

BN 38

DIN 906

~ČSN 021913



Impronta
Impronta Esagono incassato
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche

1) Conicità 1:16


Standard

DIN 906 ~ČSN 021913

Caratteristiche

Impronta
Impronta Esagono incassato
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie grezzo

Istruzioni per il montaggio

I tappi conici DIN 906 possono essere utilizzati per chiudere fori filettati cilindrici. La tenuta non può essere garantita, in quanto variabile in funzione del fluido, della pressione, della temperatura e dell'accoppiamento dei materiali.
Perciò suggeriamo di utilizzare un prodotto sigillante appropriato al vostro impiego.


Avvertenze

I tappi conici DIN 906 non devono essere utilizzati in caso di condutture per gas od acqua potabile.