Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

HellermannTyton®

BN 22136 - Basette per pasta adesiva per superfici irregolari

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Poliammide 6.6 stabilizzato al calore
  • Basetta PMB5 per fissaggio con pasta o liquido adesivo
  • La sua particolare geometria offre una perfetta integrazione con l'adesivo
  • Grazie alla sua ampia base, può essere utilizzata anche su superfici irregolari
  • Può essere anche utilizzata con la colla a caldo in quanto è realizzata in PA66 stabilizzato al calore
  • Soluzione di fissaggio innovativa per superfici a bassa energia
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +105 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2 (senza adesivo)
  • Senza alogeni

Marca
Marca HellermannTyton®
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6 HS
Colore
Colore nero

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Poliammide 6.6 stabilizzato al calore
  • Basetta PMB5 per fissaggio con pasta o liquido adesivo
  • La sua particolare geometria offre una perfetta integrazione con l'adesivo
  • Grazie alla sua ampia base, può essere utilizzata anche su superfici irregolari
  • Può essere anche utilizzata con la colla a caldo in quanto è realizzata in PA66 stabilizzato al calore
  • Soluzione di fissaggio innovativa per superfici a bassa energia
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +105 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2 (senza adesivo)
  • Senza alogeni

Caratteristiche

Marca
Marca HellermannTyton®
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6 HS
Colore
Colore nero