Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Viti a testa tonda larga con quadro sottotesta, senza dado esagonale

BN 46120

DIN 603

~UNI 5732

~ČSN 021319



Forma della testa
Forma della testa Tonda con quadro
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie zincato bianco

Tutte le caratteristiche

b: l'esecuzione parzialmente filettata non può essere costantemente garantita


Standard

DIN 603 ~UNI 5732 ~ČSN 021319

Ulteriori informazioni

Il diametro del gambo - a discrezione del produttore - può corrispondere approssimativamente al diametro medio della filettatura

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Tonda con quadro
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie zincato bianco