Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ELESA® CFSW-FC-B

BN 13527 - Cerniere con interruttore di sicurezza integrato cavo lunghezza 0,2 m, con connettore a 8 poli, uscita posteriore

  • NO-NC-NO-NC: 2 contatti aperti + 2 contatti chiusi

Marca
Marca ELESA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti CFSW-FC-B
Materiale
Materiale Tecnopolimero
Colore
Colore nero intenso RAL 9005

Tutte le caratteristiche

C: coppia di serraggio consigliata per viti di fissaggio


Caratteristiche del prodotto

  • NO-NC-NO-NC: 2 contatti aperti + 2 contatti chiusi

Ulteriori informazioni

SUPER-tecnopolimero ad alta rigidità, autoestinguente

Caratteristiche

Marca
Marca ELESA®
Linea di prodotti
Linea di prodotti CFSW-FC-B
Materiale
Materiale Tecnopolimero
Colore
Colore nero intenso RAL 9005