JACOB®
BN 22091 - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica standard
- Corpo: poliammide PA 6 V-0
- Membrana: polietersulfone PES
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Protezione contro la formazione di condensa in armadi elettrici e custodie ermetiche in caso di sbalzi di temperatura e di pressione. La membrana in PES consente una continua ventilazione e il mantenimento della pressione interna senza entrata di umiditá od olio.
- Poliammide conforme a UL94 V-0
- Portata d’aria: >400 ml/min/cm2 con
Δp = 0,07 bar - Punto entrata acqua: ≥ 0,83 bar (Punto dinamico entrata acqua, 30 secondi)
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69
Marca |
Marca
JACOB®
|
Materiale |
Materiale
Poliammide
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PA 6
|
Esecuione |
Esecuione
standard
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche del prodotto
- Corpo: poliammide PA 6 V-0
- Membrana: polietersulfone PES
- O-ring: Perbunan NBR
- Filettatura: metrica, secondo EN 60423
- Protezione contro la formazione di condensa in armadi elettrici e custodie ermetiche in caso di sbalzi di temperatura e di pressione. La membrana in PES consente una continua ventilazione e il mantenimento della pressione interna senza entrata di umiditá od olio.
- Poliammide conforme a UL94 V-0
- Portata d’aria: >400 ml/min/cm2 con
Δp = 0,07 bar - Punto entrata acqua: ≥ 0,83 bar (Punto dinamico entrata acqua, 30 secondi)
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
- Grado di protezione: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69
Ulteriori informazioni
Tutti gli articoli elencati
- sono conformi alla norma EN 455452, capitolo 4.5 "Componenti non elencati" con
- superficie esposta ≤ 0,20 m2, installazione all'interno, R22
- superficie esposta ≤ 0,20 m2, installazione all'esterno, R23
- possiedono, secondo la norma EN 455452, capitolo 4.3.2, regola 1, massa infiammabile totale del componente
< 100 g per gruppi di componenti installati all'interno oppure
< 400 g per gruppi di componenti installati all'esterno
Caratteristiche
Marca |
Marca
JACOB®
|
Materiale |
Materiale
Poliammide
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PA 6
|
Esecuione |
Esecuione
standard
|
Avvertenze |
Avvertenze
|
Prodotti simili
BN 22092
JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica corta - Poliammide - PA 6
BN 22125
JACOB® - Valvola climatica con filettatura metrica - Poliammide - PA 6 V-0
BN 22312
JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica - INOX - 1.4305
BN 22079
JACOB® PERFECT AirVent - Pressacavi con filettatura metrica e membrana di compensazione - Ottone - nichelato
Illustrazione principio di funzionamento
Adatto a questo
BN 22101
JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica - Poliammide - PA 6
BN 22102
JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura metrica, in poliammide autoestinguente - Poliammide - PA 6
BN 22134
JACOB® - Chiavi a pipa - Acciaio - temprato - zincato
BN 22853
SPELSBERG® TG-Serie - Contenitori vuoti TG PC - Policarbonato - PC
BN 22870
SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC, trasparenti - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC
BN 22322
SPELSBERG® ALS-Serie - Contenitori vuoti ALS - Alluminio - EN AC 44200 (G-AlSi12)