Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Rap® Railway

BN 22330 - Fascette con dente in INOX A4, per applicazioni ferroviarie

  • La versione ritardata alla fiamma MFR-RW della serie Ty-Rap® è stata sviluppata per essere impiegata in aree con particolari requisiti di infiammabilità
  • Adatta per veicoli ferroviari e luoghi pubblici
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: autoestinguente
    secondo UL94V-0
  • Senza alogeni
  • Senza silicone

Marca
Marca ABB
Linea di prodotti
Linea di prodotti Ty-Rap® Railway
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore naturale
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

R: resistenza min. alla trazione in N


Caratteristiche del prodotto

  • La versione ritardata alla fiamma MFR-RW della serie Ty-Rap® è stata sviluppata per essere impiegata in aree con particolari requisiti di infiammabilità
  • Adatta per veicoli ferroviari e luoghi pubblici
  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: autoestinguente
    secondo UL94V-0
  • Senza alogeni
  • Senza silicone

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 per set di requisiti R22 e R23

Caratteristiche

Marca
Marca ABB
Linea di prodotti
Linea di prodotti Ty-Rap® Railway
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore naturale
Avvertenze
Avvertenze

Prodotti simili