Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Met™

BN 22843 - Fascette serie ladder, ricoperta in poliestere

  • Resistenza raggi UV: buona
  • Temperatura di esercizio: -80 °C ... +150 °C
  • Versione integralmente ricoperta in poliestere atossico e privo di alogeni, per una maggiore sicurezza delle mani degli operatori e dei cavi e per un migliore isolamento fra i diversi materiali.

Impronta
Impronta Intaglio
Marca
Marca ABB
Linea di prodotti
Linea di prodotti Ty-Met™
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale AISI 316
Colore
Colore nero
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

R: resistenza minima alla trazione in N


Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza raggi UV: buona
  • Temperatura di esercizio: -80 °C ... +150 °C
  • Versione integralmente ricoperta in poliestere atossico e privo di alogeni, per una maggiore sicurezza delle mani degli operatori e dei cavi e per un migliore isolamento fra i diversi materiali.

Ulteriori informazioni

Alcune certificazioni potrebbero non essere applicabili ad alcuni prodotti.
Certificato DNV-GL: TAE000032Z

Caratteristiche

Impronta
Impronta Intaglio
Marca
Marca ABB
Linea di prodotti
Linea di prodotti Ty-Met™
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale AISI 316
Colore
Colore nero
Avvertenze
Avvertenze