Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ABB Ty-Rap®

BN 22823 - Fascette con dentino di serraggio in INOX A4

  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistenza raggi UV: buona
  • Temperatura di esercizio: -60 °C / +105 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone

Marca
Marca ABB
Linea di prodotti
Linea di prodotti Ty-Rap®
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore nero
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

R: resistenza min. alla trazione in N


Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistenza raggi UV: buona
  • Temperatura di esercizio: -60 °C / +105 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone

Ulteriori informazioni

Certificato DNV-GL: TAE0000191
UL-file no.: E49405

Caratteristiche

Marca
Marca ABB
Linea di prodotti
Linea di prodotti Ty-Rap®
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore nero
Avvertenze
Avvertenze

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 22847

ABB ERG50 - Tirafascette manuale con estremità anteriore regolabile a 360°

BN 22848

ABB ERG120 - Tirafascette manuale con estremità anteriore regolabile a 360°