Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Si prega di iniziare a digitare per ottenere suggerimenti.

Forse cercavi: 

Risultati del sito web

I suggerimenti sono disponibili.


Suggerimenti sui prodotti

I suggerimenti sono disponibili.


POP® AK...H

BN 20927 - Rivetti a strappo ermetici IMEX a testa svasata piana

~ISO 15974


  • Rivetto: alluminio EN AW 5019 (AlMg5)
  • Mandrino: acciaio

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Marca
Marca POP®
Linea di prodotti
Linea di prodotti AK...H
Materiale
Materiale Alluminio
Tipo di materiale
Tipo di materiale EN AW 5019 (AlMg5)
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche

Le forze di taglio e trazione sono valori tipici


Standard

~ISO 15974

Caratteristiche del prodotto

  • Rivetto: alluminio EN AW 5019 (AlMg5)
  • Mandrino: acciaio

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Marca
Marca POP®
Linea di prodotti
Linea di prodotti AK...H
Materiale
Materiale Alluminio
Tipo di materiale
Tipo di materiale EN AW 5019 (AlMg5)
Superficie
Superficie grezzo




Adatto a questo


BN 30847

POP® TT 55 D - Rivettatrice manuale completa di accessori

BN 20505

POP® PS 15 - Rivettatrice manuale completa di accessori

BN 20364

POP® PS 40 - Rivettatrice manuale completa di accessori

BN 25236

POP® PS 25 - Rivettatrice manuale a forbice completa di accessori

BN 25227

POP® PS 45 - Rivettatrice manuale completa di accessori

BN 50681

POP® ProSet® XT1 - Rivettatrice idropneumatica con contenitore raccogli-mandrini

BN 50682

POP® ProSet® XT2 - Rivettatrice idropneumatica con contenitore raccogli-mandrini

BN 50683

POP® ProSet® XT3 - Rivettatrice idropneumatica con contenitore raccogli-mandrini

BN 50684

POP® ProSet® XT4 - Rivettatrice idropneumatica con contenitore raccogli-mandrini

BN 53352

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Pistola rivettatrice a batteria completa di accessori in valigetta di plastica

BN 33928

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400 - Pistola rivettatrice a batteria completa di accessori in valigetta di plastica

BN 56255

STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Rivettatrice alimentata a batteria con monitoraggio del processo