EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Bossard ecosyn®-lubric Black/Silver










Il rivestimento tribologico a secco è una soluzione studiata per gli elementi di collegamento (viti, dadi, rondelle) sottoposti a sollecitazione meccanica. Si tratta una sottile pellicola, applicata con un processo non elettrolitico, dalle proprietà lubrificanti ed anticorrosive integrate. Bossard ecosyn®-Iubric Black e Silver permettono di ottenere valori costanti del coefficiente d'attrito e permettono di semplificare i processi di montaggio. 
 

  • Colore: nero o argento
  • Elevata sicurezza di montaggio nelle fasi di produzione e manutenzione
  • Riutilizzabile più volte
  • Lubrificazione integrata nel particolare
  • Applicabile su quasi tutti i materiali e rivestimenti metallici

 La vostra sicurezza nella progettazione dei collegamenti filettati
Il laboratorio Bossard di misurazione e controllo, accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025, è in grado di determinare il coefficiente d'attrito secondo le norme ISO 16047 / DIN 946 così come secondo altri metodi di collaudo.

Conforme alle direttive dell'Unione Europea attualmente in vigore. Buona resistenza alla corrosione da contatto soprattutto tra l'alluminio e i materiali inossidabili. Resistenza chimica a carburanti, fluidi idraulici e soluzioni detergenti. Una bassa dispersione del coefficiente d'attrito è fondamentale per la sicurezza di ogni collegamento filettato. Rivestimento pulito, rispettoso dell'ambiente e semplice da utilizzare. Operazioni di montaggio e montaggio economiche, con costi di processo ridotti. Non sono necessari mezzi di protezione per evitare il contatto con la pelle. Nessun requisito ulteriore per lo smaltimento. In caso di necessità può essere verniciato. Con il corretto trattamento preliminare si ottiene un'aderenza sufficiente per l'applicazione di un adesivo in microcapsule.

Esente da rischio di infragilimento indotto da idrogeno.
Le filettature < M4 potrebbero grippare leggermente a causa della posizione di tolleranza dell'accoppiamento vite-madrevite.

A causa del pre-trattamento o del rivestimento un accoppiamento vite-madrevite potrebbe grippare. Un serraggio manuale di viti e dadi, entrambi con pre-trattamento o rivestimento, è possibile solamente mediante l'impiego di un utensile per il montaggio.

Particolari filettati da M4 a M36. Viti, dadi, rondelle.

Temperatura di esercizio fino a max. 250 °C
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22