Pretrattamenti >> TufLok® a punto
Nytemp® a punto
TufLok® a punto
Nytemp® a punto
TufLok® e Nytemp® sono sistemi affidabili e competitivi per garantire la sicurezza nei collegamenti filettati. Uno strato di poliammide estremamente elastico e resistente all'abrasione applicato su una parte della filettatura permette di compensare il gioco assiale tra le filettature di vite e madrevite ottenendo così un collegamento resistente alle vibrazioni.
d1 Diametro della filettatura α Angolo del trattamento B1 Lunghezza del trattamento B2 Estremità della filettatura senza trattamento Per evitare che il trattamento possa staccarsi durante l'avvitamento, deve essere prevista una svasatura all'imbocco della madrevite. Nytemp®, a causa dell'elevata temperatura di rivestimento, può essere applicato solamente su particolari filettati grezzi, fosfatati o in acciaio inossidabile. Maggior sicurezza per le viti con pretrattamento TufLok® / Nytemp® a punto. Sigillatura delle filettature con pretrattamento TufLok® / Nytemp® circolare. Inserimento della vite facilitato grazie ai filetti liberi. Sotto la testa della vite rimangono privi di trattamento circa due filetti. Particolari filettati da M1 a M68. Lunghezze fino a 220 mm. Dadi da M5 a M12. TufLok® a punto Colore blu Temperatura di esercizio da –56 °C a 120 °C Nytemp® a punto Colore arancione Temperatura di esercizio da –56 °C a 200 °C Trattamento normale: Trattamento nella zona centrale ~90° Zona periferica (limite di diffusione) fino a ~180° Lunghezza l1: da 4 a 6 filetti circa Lunghezza l2: da 2 a 3 filetti circa |