Pretrattamenti >> TufLok® circolare
Nytemp® circolare
TufLok® circolare
Nytemp® circolare
TufLok® e Nytemp® sono sistemi affidabili e competitivi per garantire la sigillatura nei collegamenti filettati. Uno strato di poliammide estremamente elastico e resistente all'abrasione applicato su una parte della filettatura permette di compensare il gioco assiale tra le filettature di vite e madrevite ottenendo così un collegamento sigillato.
Per evitare che il trattamento possa staccarsi durante l'avvitamento, deve essere prevista una svasatura all'imbocco della madrevite. Nytemp®, a causa dell'elevata temperatura di rivestimento, può essere applicato solamente su particolari filettati grezzi, fosfatati o in acciaio inossidabile. Particolari filettati da M1 a M68. Lunghezze fino a 220 mm. TufLok® circolare Colore blu Temperatura di esercizio da –56 °C a 120 °C Nytemp® circolare Colore arancione Temperatura di esercizio da –56 °C a 200 °C Rivestimento normale: Lunghezza l1: da 4 a 6 filetti circa Lunghezza l2: da 1 a 2 filetti circa |