Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Viti per raccordi portagomma esecuzione normale

BN 353

DIN 7643



Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio automatico
Superficie
Superficie zincato bianco

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 7643

Ulteriori informazioni

Le viti per raccordi portagomma per tubi Ø esterno 4 - 5, vengono fornite con 2 o 3 fori a discrezione del produttore (vedere c3 e c5).
Le viti per raccordi portagomma per tubi con diametri maggiori di 6 mm, vengono fornite con 3 (c3 + d5) o 4 (c2 + d4) fori a discrezione del produttore.
A richiesta sono fornibili viti per portagomma in esecuzione speciale con filettatura più lunga (b1 + L1) per l'avvitamento nelle leghe leggere.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale Acciaio automatico
Superficie
Superficie zincato bianco