Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Si prega di iniziare a digitare per ottenere suggerimenti.

Forse cercavi: 

Risultati del sito web

I suggerimenti sono disponibili.


Suggerimenti sui prodotti

I suggerimenti sono disponibili.


Panduit® Pan-Wrap™

BN 20299 - Spirali per cablaggio ad inserimento semplificato

  • Temperatura di esercizio: -40 °C ... +50 °C

Marca
Marca Panduit®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Pan-Wrap™
Materiale
Materiale Polietilene
Composizione del materiale
Composizione del materiale PE
Colore
Colore nero

Tutte le caratteristiche





Adatto a questo


BN 20302

Panduit® Pan-Wrap™ - Attrezzo per installazione spirali ritardato alla fiamma - Plastica - ABS