Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® VP BRB, Gas

BN 22697 - Raccordi curvi 90° con guarnizione integrata e filettatura esterna

  • Con filettatura Gas
  • Grado di protezione: IP67 lato guaina

Marca
Marca REIKU®
Linea di prodotti
Linea di prodotti VP BRB, Gas
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA
Colore
Colore nero

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Con filettatura Gas
  • Grado di protezione: IP67 lato guaina

Caratteristiche

Marca
Marca REIKU®
Linea di prodotti
Linea di prodotti VP BRB, Gas
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA
Colore
Colore nero

Prodotti simili

Istruzioni per il montaggio

Il grado di protezione del lato filettatura dipende dal tipo di guarnizione supplementare utilizzata




Adatto a questo


BN 22622

REIKU® PA RNB - Guaine di protezione versione standard - Poliammide - PA 6