Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA HOG..S

BN 22657 - Supporti anti-rotazione senza coperchio


Marca
Marca REIKU®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PA HOG..S
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA
Colore
Colore grigio

Tutte le caratteristiche


Ulteriori informazioni

Questi supporti sono provvisti di un perno diametro 4 mm sulla base di appoggio. Un secondo foro disassato 12,5 mm, ad es. sulle barre del quadro elettrico, consente l'alloggiamento del perno ed evita la rotazione del supporto sul proprio asse.

Caratteristiche

Marca
Marca REIKU®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PA HOG..S
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA
Colore
Colore grigio

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 22655

REIKU® PA DSG - Coperchi per supporti modulari - Poliammide - PA

BN 22661

REIKU® PA VSG - Perni di collegamento per supporti modulari - Poliammide - PA

BN 22663

REIKU® PA CSG - Clips di fissaggio per supporti modulari - Poliammide - PA