Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA RNB

BN 22622 - Guaine di protezione versione standard

  • Esecuzione media
  • Resistenza alla flessione: buona
  • Resistenza allo schiacciamento:
    125 N / 50 mm
  • Resistenza agli urti: 6 Joule a -18 °C,
    >20 Joule a temperatura ambiente
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +105 °C (+150 °C per brevi periodi)
  • Resistente a: alcool, grassi, oli minerali, benzina, gasolio
  • Senza alogeni

Marca
Marca REIKU®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PA RNB
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Colore
Colore nero
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

diametro nominale 07; 10: senza certificazione UL


Caratteristiche del prodotto

  • Esecuzione media
  • Resistenza alla flessione: buona
  • Resistenza allo schiacciamento:
    125 N / 50 mm
  • Resistenza agli urti: 6 Joule a -18 °C,
    >20 Joule a temperatura ambiente
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +105 °C (+150 °C per brevi periodi)
  • Resistente a: alcool, grassi, oli minerali, benzina, gasolio
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Per garantire le caratteristiche del materiale delle guaine in poliammide si raccomanda uno stoccaggio alle seguenti condizioni: temperatura del magazzino: +20 °C +/- 5 °C, umidità relativa: da 55 a 75 %

Caratteristiche

Marca
Marca REIKU®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PA RNB
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Colore
Colore nero
Avvertenze
Avvertenze

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 22654

REIKU® PA HDB - Supporti modulari con coperchio - Poliammide - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Raccordi filettati diritti con guarnizione integrata e filettatura esterna - Poliammide - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Raccordi filettati diritti con filettatura esterna - Poliammide - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Raccordi curvi 90° con guarnizione integrata e filettatura esterna - Poliammide - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Raccordi 90° con filettatura esterna - Poliammide - PA

BN 22717

REIKU® VP ARB, metr. - Raccordi curvi 45° con guarnizione integrata e filettatura esterna - Poliammide - PA

BN 22749

REIKU® PA FOB - Raccordi flangiati 90° - Poliammide - PA