FASTEKS®
BN 20308 - Fascette
- Resistenza raggi UV: scarsa
- Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
- Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Materiale |
Materiale
Poliammide
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PA 6.6
|
Colore |
Colore
naturale
|
Tutte le caratteristiche
R: resistenza min. alla trazione in N
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza raggi UV: scarsa
- Temperatura di esercizio: -40 °C ... +85 °C
- Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
Caratteristiche
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Materiale |
Materiale
Poliammide
|
Composizione del materiale |
Composizione del materiale
PA 6.6
|
Colore |
Colore
naturale
|
Prodotti simili
Adatto a questo
BN 20468
Panduit® GTH-E - Installafascette per fascette
BN 20467
Panduit® GTS-E - Installafascette per fascette
BN 22847
ABB ERG50 - Tirafascette manuale con estremità anteriore regolabile a 360°
BN 22848
ABB ERG120 - Tirafascette manuale con estremità anteriore regolabile a 360°
BN 20313
Installafascette per fascette - Alluminio / acciaio