Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Elematic® Standard

BN 31308 - Fascette

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Temperatura di esercizio: -40 °C / +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Senza alogeni

Marca
Marca Elematic®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Standard
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore naturale
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

R: resistenza min. alla trazione in N


Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza raggi UV: scarsa
  • Temperatura di esercizio: -40 °C / +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Certificazione UL nº E86244
Certificazione DNV-GL:TAE00001DU
Certificazione RINA: ELE120717CS
Informazioni sul prodotto: Rapporto di prova n. 1120-1121.1IS0040/21 (Norma di riferimento UNI EN 45545-2: "Applicazioni ferroviarie - Protezione antincendio nei veicoli ferroviari

Caratteristiche

Marca
Marca Elematic®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Standard
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore naturale
Avvertenze
Avvertenze

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 20313

Installafascette per fascette - Alluminio / acciaio