Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Panduit® Dome-Top® Barb Ty

BN 20407 - Fascette con dente in INOX A4

  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistenza raggi UV: buona
  • Temperatura di esercizio: -60 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Marca
Marca Panduit®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Dome-Top® Barb Ty
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore nero
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

R: resistenza min. alla trazione in N


Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Resistenza raggi UV: buona
  • Temperatura di esercizio: -60 °C ... +85 °C
  • Infiammabilità: difficile da infiammare secondo UL94V-2

Ulteriori informazioni

Norme di collaudo: EN 45545-2 HL1 per set di requisiti R22, HL2 per set di requisiti R23 e R24
Certificazione UL nº E56854

Caratteristiche

Marca
Marca Panduit®
Linea di prodotti
Linea di prodotti Dome-Top® Barb Ty
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore nero
Avvertenze
Avvertenze

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 20467

Panduit® GTS-E - Installafascette per fascette

BN 20468

Panduit® GTH-E - Installafascette per fascette