Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22255 - Guarnizioni per filettatura per filettatura Pg

  • Per una migliore tenuta sulla filettatura
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +90 °C

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Polietilene
Composizione del materiale
Composizione del materiale PE-LD

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Per una migliore tenuta sulla filettatura
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +90 °C

Ulteriori informazioni

L’impiego della guarnizione consente un maggiore grado di protezione

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Polietilene
Composizione del materiale
Composizione del materiale PE-LD

Prodotti simili