Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22250 - Guarnizioni interne senza foro per la serie PERFECT con filettatura Pg

  • Guarnizione interna senza fori come protezione dalla polvere e dall'umidità, guarnizione interna adatta ad essere forata con diametri individuali
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Copolimeri termoplastici a blocchi di stirene
Composizione del materiale
Composizione del materiale TPS

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Guarnizione interna senza fori come protezione dalla polvere e dall'umidità, guarnizione interna adatta ad essere forata con diametri individuali
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C

Ulteriori informazioni

Utilizzabili nelle serie PERFECT: 50.0xx, 50.1xx, 50.0xx Pazzzz, 50.1xx Pazzzz

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Copolimeri termoplastici a blocchi di stirene
Composizione del materiale
Composizione del materiale TPS

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 22207

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg standard - Poliammide - PA 6

BN 22150

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg standard - Ottone - nichelato