Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22242 - Dischi protettivi per pressacavi con filettatura Pg

  • Da utilizzare nei pressacavi come protezione antipolvere durante lo stoccaggio o il trasporto
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +90 °C

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Polietilene
Composizione del materiale
Composizione del materiale PE-LD

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Da utilizzare nei pressacavi come protezione antipolvere durante lo stoccaggio o il trasporto
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +90 °C

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Polietilene
Composizione del materiale
Composizione del materiale PE-LD

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 22207

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg standard - Poliammide - PA 6

BN 22208

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg lunga - Poliammide - PA 6

BN 22210

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg e guarnizione interna a passaggio ridotto - Poliammide - PA 6

BN 22213

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi - Poliammide - PA 6

BN 22214

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg e spirale anti-piega - Poliammide - PA 6

BN 22150

JACOB® PERFECT - Pressacavi con filettatura Pg standard - Ottone - nichelato