Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® PERFECT

BN 22213 - Pressacavi con filettatura Pg e guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: TPE/TPS
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP65, a condizione che il diametro dei fori nella guarnizione interna e il diametro dei cavi siano praticamente identici

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PERFECT
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: TPE/TPS
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Guarnizione interna a fori multipli per il passaggio di più cavi
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP65, a condizione che il diametro dei fori nella guarnizione interna e il diametro dei cavi siano praticamente identici

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PERFECT
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6




Adatto a questo


BN 22229

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura Pg - Poliammide - PA 6

BN 22134

JACOB® - Chiavi a pipa - Acciaio - temprato - zincato

BN 22249

JACOB® - Guarnizioni interne a fori multipli per il passaggio di più cavi per la serie PERFECT con filettatura Pg - Copolimeri termoplastici a blocchi di stirene - TPS

BN 22242

JACOB® - Dischi protettivi per pressacavi con filettatura Pg - Polietilene - PE-LD