Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® PERFECT

BN 22210 - Pressacavi con filettatura Pg e guarnizione interna a passaggio ridotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Guarnizione interna a passaggio ridotto per cavi di piccolo diametro, funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C, dinamico
  • Intervallo di temperatura: -40 °C, statico, per brevi periodi
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PERFECT
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche

a partire da Pg29: con o-ring


Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: poliammide PA 6 V-2
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Guarnizione interna a passaggio ridotto per cavi di piccolo diametro, funzione anti-strappo integrata, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C, dinamico
  • Intervallo di temperatura: -40 °C, statico, per brevi periodi
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL 514B
Certificazione UL/CSA: E140310

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PERFECT
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Avvertenze
Avvertenze

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 22229

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura Pg - Poliammide - PA 6

BN 22134

JACOB® - Chiavi a pipa - Acciaio - temprato - zincato

BN 22114

JACOB® - Otturatori - Poliammide - PA 6

BN 22242

JACOB® - Dischi protettivi per pressacavi con filettatura Pg - Polietilene - PE-LD