Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22203 - Raccordi angolari a 90° con filettatura interna ed esterna Pg standard

  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Impiegabili in aree di installazione senza particolari esigenze grazie alle dimensioni compatte
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: max. IP68, a seconda della combinazione con altri componenti

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Zinco pressofuso
Esecuione
Esecuione standard

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Impiegabili in aree di installazione senza particolari esigenze grazie alle dimensioni compatte
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: max. IP68, a seconda della combinazione con altri componenti

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Zinco pressofuso
Esecuione
Esecuione standard

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 22183

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura Pg - Ottone - nichelato