Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22202 - Controdadi esagonali con filettatura Pg

  • Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430
  • Per il fissaggio sicuro di pressacavi e accessori
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4305

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Filettatura interna: Pg, secondo DIN 40430
  • Per il fissaggio sicuro di pressacavi e accessori
  • Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale 1.4305




Adatto a questo


BN 22134

JACOB® - Chiavi a pipa - Acciaio - temprato - zincato