Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® FAVORIT

BN 22171 - Pressacavi con filettatura Pg, dispositivo anti-strappo e uscita a tromboncino in funzione anti-piega

  • Vite di pressione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Dispositivo anti-strappo: ottone, nichelato elettrolitico
  • Viti: INOX
  • Rosette: acciaio, zincato
  • Guarnizione interna: SBR/NBR, ad anelli sfogliabili
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Funzione anti-strappo e protezione anti-piega di grande efficacia
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP54

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FAVORIT
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie nichelato

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Vite di pressione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Dispositivo anti-strappo: ottone, nichelato elettrolitico
  • Viti: INOX
  • Rosette: acciaio, zincato
  • Guarnizione interna: SBR/NBR, ad anelli sfogliabili
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Funzione anti-strappo e protezione anti-piega di grande efficacia
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP54

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti FAVORIT
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie nichelato

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 22183

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura Pg - Ottone - nichelato

BN 22134

JACOB® - Chiavi a pipa - Acciaio - temprato - zincato