Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® WADI

BN 22157 - Pressacavi con filettatura Pg e guarnizione interna in due parti a passaggio ridotto per un grande campo di serraggio standard

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Rosetta: ottone, nichelato elettrolitico
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Ampia capacità di tenuta, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP65

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti WADI
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie nichelato
Esecuione
Esecuione standard

Tutte le caratteristiche

Pg7: guarnizione interna in pezzo singolo


Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Rosetta: ottone, nichelato elettrolitico
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Ampia capacità di tenuta, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP65

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti WADI
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie nichelato
Esecuione
Esecuione standard

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 22183

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura Pg - Ottone - nichelato

BN 22134

JACOB® - Chiavi a pipa - Acciaio - temprato - zincato

BN 22114

JACOB® - Otturatori - Poliammide - PA 6