Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® PERFECT

BN 22150 - Pressacavi con filettatura Pg standard

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C (statico, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PERFECT
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie nichelato
Esecuione
Esecuione standard

Tutte le caratteristiche

a partire da Pg36: con o-ring


Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Inserto a lamelle: poliammide PA 6 V-2
  • Guarnizione interna: Neoprene/Perbunan CR/NBR
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Funzione anti-strappo integrata, protezione antitorsione, ampie capacità di tenuta e serraggio, facili da installare
  • Intervallo di temperatura: -20 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C (statico, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP68 - 5 bar

Caratteristiche

Marca
Marca JACOB®
Linea di prodotti
Linea di prodotti PERFECT
Materiale
Materiale Ottone
Superficie
Superficie nichelato
Esecuione
Esecuione standard

Prodotti simili





Adatto a questo


BN 22134

JACOB® - Chiavi a pipa - Acciaio - temprato - zincato

BN 22183

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura Pg - Ottone - nichelato

BN 22114

JACOB® - Otturatori - Poliammide - PA 6

BN 22242

JACOB® - Dischi protettivi per pressacavi con filettatura Pg - Polietilene - PE-LD