Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPAX®

BN 21600 - Viti a testa svasata piana per costruzioni in legno con cava esalobata T-STAR plus, interamente filettate con punta CUT

  • Con strato lubrificante
  • Diametro 10: con testa MULTI
  • Diametro 12: con nervature sotto testa
Altra documentazione: www.spax.com

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Cava esalobata
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca SPAX®
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4
Esecuione
Esecuione con punta CUT
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Con strato lubrificante
  • Diametro 10: con testa MULTI
  • Diametro 12: con nervature sotto testa
Altra documentazione: www.spax.com

Ulteriori informazioni

Per rinforzi a pressione trasversale, travi sollecitate a flessione e rinforzi a tensione trasversale

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Svasata piana
Impronta
Impronta Cava esalobata
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca SPAX®
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4
Esecuione
Esecuione con punta CUT
Avvertenze
Avvertenze