Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bulloni SB completamente filettati per collegamenti strutturali non soggetti a precarico

BN 20728

EN 15048


Altra documentazione: www.bossard.com

Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie zincato a caldo
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche


Standard

EN 15048

Caratteristiche del prodotto

Altra documentazione: www.bossard.com

Ulteriori informazioni

con certificato di collaudo EN 10204 3.1

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie zincato a caldo
Avvertenze
Avvertenze

Contenuto della fornitura

Assiemi SB composti da:
una vite ISO 4017 acciaio 8.8
un dado ISO 4032 acciaio 8