Barre filettate filettatura metrica
BN 20588 - 1 metro
DIN 975
(Norma ritirata)
- Lunghezza: 1 metro
- Resistenza a trazione: 490 N/mm2
- Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 420 N/mm2
Materiale |
Materiale
Alluminio
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
P60 /
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
~ Al 6
|
Superficie |
Superficie
anodizzato naturale
|
Esecuione |
Esecuione
1 metro
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 975 (Norma ritirata)
Caratteristiche del prodotto
- Lunghezza: 1 metro
- Resistenza a trazione: 490 N/mm2
- Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 420 N/mm2
Ulteriori informazioni
Corrisponde a DIN 976-1, forma A
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Alluminio
|
Tipo di materiale |
Tipo di materiale
P60 /
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
~ Al 6
|
Superficie |
Superficie
anodizzato naturale
|
Esecuione |
Esecuione
1 metro
|