Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H e rosetta elastica dentata ~DIN 6797 A preassemblata
BN 40100
~ISO 7048
- Rosetta elastica dentata: acciaio per molle
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce H (Phillips)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche del prodotto
- Rosetta elastica dentata: acciaio per molle
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
Impronta |
Impronta
Impronta a croce H (Phillips)
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Avvertenze
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze