Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Si prega di iniziare a digitare per ottenere suggerimenti.

Forse cercavi: 

Risultati del sito web

I suggerimenti sono disponibili.


Suggerimenti sui prodotti

I suggerimenti sono disponibili.


ecosyn® MRX

BN 20581 - Viti autoperforanti a testa bombata con ottagono incassato

~DIN 7504 N

(Norma ritirata)



Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Ottagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca ecosyn®
Linea di prodotti
Linea di prodotti MRX
Materiale
Materiale INOX

Tutte le caratteristiche


Standard

~DIN 7504 N (Norma ritirata)

Ulteriori informazioni

Applicazioni: INOX, alluminio, metalli non ferrosi.

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Ottagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Marca
Marca ecosyn®
Linea di prodotti
Linea di prodotti MRX
Materiale
Materiale INOX

Illustrazione istruzioni per il montaggio


Avvertenze

Elementi di sicurezza in acciaio INOX martensitico (es. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034): in determinate condizioni climatiche, possibilità di tensocorrosione!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze





Adatto a questo


BN 10318

Inserti quadri 1/4" per viti con ottagono incassato, tipo lungo - Acciaio - bonificato - grezzo