Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

MIKALOR A20R

BN 20584 - Valigetta con assortimento fascette a due orecchie per bassa pressione, con pinza perfascette ad orecchio


Marca
Marca MIKALOR
Linea di prodotti
Linea di prodotti A20R
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Composizione del materiale
Composizione del materiale W4

Tutte le caratteristiche

Prezzo per confezione


Caratteristiche

Marca
Marca MIKALOR
Linea di prodotti
Linea di prodotti A20R
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Composizione del materiale
Composizione del materiale W4

Contenuto della fornitura


Contenuto BN 20559
Diametro del tubo flessibile d1 / Quantità
  5 -   7 / 50
  7 -   9 / 50
  9 - 11 / 50
11 - 13 / 50
13 - 15 / 50
15 - 18 / 50
17 - 20 / 30
20 - 23 / 25
22 - 25 / 20

Attrezzo BN 20579
Quantità: 1