Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

PEINER

BN 20363 - Viti a testa esagonale ad alta resistenza

EN 14399-4


Informazioni di prodotto: www.peiner-ut.com
Altra documentazione: www.Bossard.com

Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Marca
Marca PEINER
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 10.9
Superficie
Superficie zincato a caldo
Avvertenze
Avvertenze

Tutte le caratteristiche


Standard

EN 14399-4

Caratteristiche del prodotto

Informazioni di prodotto: www.peiner-ut.com
Altra documentazione: www.Bossard.com

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Esagonale
Impronta
Impronta Esagonale
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Marca
Marca PEINER
Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 10.9
Superficie
Superficie zincato a caldo
Avvertenze
Avvertenze

Prodotti simili

Illustrazione principio di funzionamento

Istruzioni per il montaggio

I dadi ad alta resistenza per carpenteria sono lubrificati e pronti per l'installazione. Il montaggio corretto si ottiene avvitando il dado EN14399-4 con la vite EN14399-4 e le rosette EN14399-6 corrispondenti. L'accopiamento di articoli con la stessa marcatura garantisce l'accoppiamento della filettatura ed il previsto comportamento al serraggio. Un'eventuale lubrificazione supplementare di viti, dadi e rondelle modifica i valori di precarico e provoca errori di montaggio.


Avvertenze

Queste viti devono essere utilizzate con dadi a norma EN 14399-4 e con rondelle a norma EN 14399-6.
L'impiego di bulloneria strutturale ad alta resistenza è soggetto alla normativa vigente. La sostituzione dei singoli elementi non è conforme alla normativa stessa.





Adatto a questo


BN 14044

NORD-LOCK® NL SC - Rosette di sicurezza con bloccaggio a cunei, pre-incollate a coppie per viti HV - Acciaio - temprato a cuore - rivestito in lamelle di zinco