EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Forme diverse con cava esalobata

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 4852 - ISO 14579 Viti a testa cilindrica con cava esalobata, interamente filettate Acciaio 8.8 zincato bianco
2 BN 4850 - ISO 14580 Viti a testa cilindrica bassa con cava esalobata, interamente filettate Acciaio 08.8 / 8.8 zincato bianco
3 BN 9524 Viti a testa cilindrica larga estremamente ribassata con cava esalobata, interamente filettate Acciaio 08.8 zincato bianco
4 BN 6404 - ~ISO 7380-1 Viti con testa a bottone e cava esalobata, interamente filettate Acciaio 08.8 / 8.8 zincato bianco
5 BN 30503 - ISO 14583 Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate Acciaio 4.8 zincato bianco
6 BN 20005 - ISO 14583 Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate Acciaio 08.8 / 8.8 zincato bianco
7 BN 20228 - ~ISO 14583 Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata ed intaglio non passante, interamente filettate Acciaio 08.8 / 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore
8 BN 84405 - ~ISO 14583 Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata ed intaglio non passante, interamente filettate Acciaio 08.8 / 8.8 zincato giallo
9 BN 5128 Viti a testa bombata con cava esalobata ecosyn®-fix Acciaio 4.8 zincato bianco
10 BN 219 Viti con testa con flangia dentellata e cava esalobata, completamente filettate ecosyn®-grip Acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore
11 BN 20367 - ~ISO 7380-2 Viti con testa a bottone con flangia e cava esalobata, interamente filettate Acciaio 08.8 zincato bianco
12 BN 4851 - ISO 14581 Viti a testa svasata piana con cava esalobata, interamente filettate Acciaio 08.8 / 8.8 zincato bianco
13 BN 2109 - ISO 14581 Viti a testa svasata piana con cava esalobata, interamente filettate e rivestimento TufLok® a punto TufLok® Acciaio 08.8 / 8.8 zincato bianco
14 BN 11493 - DIN 34827 FL Viti senza testa con cava esalobata ed estremità piana smussata Acciaio 45 H zincato bianco
15 BN 13270 - DIN 34827 FL Viti senza testa con cava esalobata ed estremità piana smussata Acciaio 45 H rivestito in lamelle di zinco
16 BN 1536 - DIN 34827 CP Viti senza testa con cava esalobata ed estremità a coppa Acciaio 45 H zincato bianco
17 BN 4737 - DIN 34827 CP Viti senza testa con cava esalobata ed estremità a coppa Acciaio 45 H rivestito in lamelle di zinco
18 BN 15857 - ISO 14580 Viti a testa cilindrica bassa con cava esalobata, interamente filettate INOX A2  
19 BN 20146 Viti a testa cilindrica larga estremamente ribassata con cava esalobata, interamente filettate INOX A2  
20 BN 3803 - ISO 14581 Viti a testa svasata piana con cava esalobata, interamente filettate INOX A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22