Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Viti autofilettanti a testa bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z e punta conica forma C

BN 30901

DIN 7981 C

(Norma ritirata)

~ISO 7049

~UNI 6954 AB

~ČSN 021235



Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato nero
Durezza
Durezza 450 HV

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 7981 C (Norma ritirata) ~ISO 7049 ~UNI 6954 AB ~ČSN 021235

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Bottone
Impronta
Impronta Impronta a croce Z (Pozidriv)
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato nero
Durezza
Durezza 450 HV

Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze