Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Inserti 1/4" con foro tipo corto, per viti antifurto con cava esalobata (Torx®)

BN 33062

  • Attacco: 1/4" DIN 3126 C 6,3

Impronta
Impronta Cava esalobata
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale bonificato
Superficie
Superficie grezzo

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Attacco: 1/4" DIN 3126 C 6,3

Caratteristiche

Impronta
Impronta Cava esalobata
Materiale
Materiale Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale bonificato
Superficie
Superficie grezzo




Adatto a questo


BN 33021 - ~ISO 7380-1 - DIN 34805-1

Viti antifurto con testa a bottone cava esalobata e piolino antiscasso - INOX - A2