Viti con testa a bottone ed esagono incassato, interamente / parzialmente filettate
BN 30102
ISO 7380-1
Forma della testa |
Forma della testa
Lenti (Button Head)
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
010.9
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
b: l‘esecuzione parzialmente filettata non può essere costantemente garantita
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Lenti (Button Head)
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
010.9
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Avvertenze
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze