EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

DIN 934 ~ISO 4032
  Norma ritirata    

BN 20355

Dadi esagonali ~0,8d
INOX A2
con rivestimento autolubrificante grigio
  • ~UNI 5588
  • ~ČSN 021401
 
warnings La qualità reperibile in commercio è in classe di resistenza A2-70 (resistenza a trazione 700 N/mm2) per i diametri da M5 a M24.
Rivestimento lubrificante Bossard
Molykote 3400A senza piombo
Aspetto: grigrio, asciutto al tatto
Basso coefficiente d'attrito
Impedisce la saldatura a freddo / grippaggio.
Elevata resistenza alla pessione
Temperatura d'esercizio: da -180 a 430 °C (statica)
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22