Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Dubo®

BN 1079 - Anelli di sicurezza e tenuta per viti a testa cilindrica

  • Resistenza alla temperatura: da -60 °C ... +80 °C

Marca
Marca Dubo®
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Colore
Colore bianco

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza alla temperatura: da -60 °C ... +80 °C

Caratteristiche

Marca
Marca Dubo®
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Colore
Colore bianco

Principio di funzionamento

1. Prima del serraggio
2. Dopo il serraggio

Illustrazione principio di funzionamento