Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente / parzialmente filettate

BN 1057

~DIN 912

(Norma ritirata)

~ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forma della testa
Forma della testa Cilindrica
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore naturale

Tutte le caratteristiche

1) Completamente o parzialmente filettate a discrezione del produttore


Standard

~DIN 912 (Norma ritirata) ~ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Cilindrica
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura interamente / parzialmente filettate
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6.6
Colore
Colore naturale