EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Viti con intaglio plastica

 
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 1061 - ~DIN 84 A Viti a testa cilindrica con intaglio Poliammide PA 6.6 naturale
2 BN 1062 - ~DIN 85 A Viti a testa bombata con intaglio Poliammide PA 6.6 naturale
3 BN 5285 Viti a testa tonda larga con intaglio Poliammide PA 6.6 naturale
4 BN 1066 - ~DIN 963 A Viti a testa svasata piana con intaglio Poliammide PA 6.6 naturale
5 BN 1067 - ~DIN 964 A Viti a testa svasata con calotta con intaglio Poliammide PA 6.6 naturale
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22