EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Rosette / Rosette di sicurezza e di tenuta plastica

 
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 1074 - ~DIN 125 A Rosette piane senza smusso Poliammide PA naturale
2 BN 31306 - ~DIN 125 A Rosette piane senza smusso Santoprene   nero
3 BN 1076 - ~DIN 125 A Rosette piane senza smusso Pressspan   marrone
4 BN 1077 - ~DIN 125 A Rosette piane senza smusso Carta bachelizzata   marrone
5 BN 1075 - ~DIN 9021 Rosette piane a fascia larga senza smusso Poliammide PA 6.6 naturale
6 BN 85546 - NFE 25-513 M Rosette piane senza smusso serie M (a fascia media) Poliammide PA 6.6 naturale
7 BN 31305 Anelli elastici di sicurezza per alberi Poliestere   naturale
8 BN 5389 Rosette per viti a testa svasata 90° Poliammide PA nero
9 BN 5386 Rosette per viti Poliammide PA 6.6 nero
10 BN 1078 Anelli di sicurezza e tenuta Dubo® Poliammide PA 6 bianca
11 BN 1079 Anelli di sicurezza e tenuta per viti a testa cilindrica Dubo® Poliammide PA 6 bianca
12 BN 1080 Scodellini dentellati per anelli di sicurezza Dubo® Dubo® Acciaio   zincato bianco
13 BN 1081 Anelli di sicurezza e tenuta Poliammide PA naturale
14 BN 1217 Anelli di sicurezza e tenuta Nyltite® Poliammide PA bianca
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22