Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Rosette piane senza smusso

BN 670

DIN 125 A

(Norma ritirata)

~ISO 7089

VSM 13904

~UNI 6592

~ČSN 021702



Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Durezza
Durezza 140 HV

Tutte le caratteristiche

M1; M1,2; M1,4; M2,2: secondo VSM 13904


Standard

DIN 125 A (Norma ritirata) ~ISO 7089 VSM 13904 ~UNI 6592 ~ČSN 021702

Caratteristiche

Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A2
Durezza
Durezza 140 HV