EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Login

nome utente
Password

Dimenticato password
ordine con carta di credito
Registrazione nuovi clienti

Viti sensa testa, barre filettate

 
Reset
BN - Standard
 
descrizione corta  
Materiale
qualità
superfice
1 BN 617 - ISO 4026 Viti senza testa con esagono incassato ed estremità piana smussata INOX A2  
2 BN 4723 - ISO 4026 Viti senza testa con esagono incassato ed estremità piana smussata INOX A4  
3 BN 618 - ISO 4027 Viti senza testa con esagono incassato ed estremità conica INOX A2  
4 BN 33032 - ISO 4027 Viti senza testa con esagono incassato ed estremità conica INOX A4  
5 BN 621 - ISO 4029 Viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa INOX A2  
6 BN 4721 - ISO 4029 Viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa INOX A4  
7 BN 619 - ISO 4028 Viti senza testa con esagono incassato ed estremità cilindrica INOX A2  
8 BN 664 - DIN 551 Viti senza testa con intaglio ed estremità smussata INOX A1  
9 BN 665 - DIN 553 Viti senza testa con intaglio ed estremità conica INOX A1  
10 BN 86200 - DIN 976-1 B Tiranti filettati con estremità smussate INOX A2  
11 BN 662 - DIN 975 Barre filettate filettatura metrica 1 m INOX A2  
12 BN 663 - DIN 975 Barre filettate filettatura metrica 1 m INOX A4  
13 BN 4877 - DIN 975 Barre filettate filettatura metrica 2 m INOX A2  
14 BN 33034 - DIN 975 Barre filettate filettatura metrica 2 m INOX A4  
15 BN 33058 - UNC Barre filettate UNC INOX A4  
16 BN 84972 Prigionieri autoaggancianti INOX    
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22